Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Erinomainen viimeistelytuote putkituotteille.Joustava materiaali, jonka ansiosta osa voidaan asentaa helposti.Se suojaa letkuja lialta, pölyltä ja muilta roskilta. Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SR1523
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | AxA | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2147 € - 0,5234 € | 2490 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3452 € - 1,1802 € | 12 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,268 € - 0,5936 € | 1116 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,282 € - 0,9626 € | 950 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4139 € - 1,4173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7451 € - 1,8944 € | 14 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8518 € - 3,3118 € | 113 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2371 € - 0,5206 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4911 € - 1,4314 € | 465 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4294 € - 0,9486 € | 1491 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,181 € - 0,4434 € | 1200 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa