Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,2131 € - 0,4475 € 3618 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
0,1056 € - 0,2263 € 3600 Varastossa
22.0 mm
19.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,4193 € - 1,9838 € 2125 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
4.0 mm
0,0425 € - 0,1049 € 38000 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
2
0,1154 € - 0,2425 € 5280 Varastossa
25.0 mm
19.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,7357 € - 1,545 € 850 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,4757 € - 1,103 € 250 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,8002 € - 1,8509 € 825 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
4.0 mm
0,4757 € - 1,103 € 13325 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,1254 € - 0,2634 € 180 Varastossa
25.0 mm
11.6 mm
Musta
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
3,3151 € - 12,6522 € 1897 Varastossa
90.0 mm
21.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,187 € - 0,4302 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
3.0 mm
0,4523 € - 1,0424 € 16 Varastossa
63.5 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,2213 € - 0,2864 € 800 Varastossa
28.6 mm
12.4 mm
Musta
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,3011 € - 0,6352 € 150 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
0,0924 € - 0,1942 € 8075 Varastossa
20.0 mm
16.2 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,0391 € - 0,1741 € 6978 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,1258 € - 0,265 € 2279 Varastossa
30.0 mm
11.5 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,1358 € - 0,167 € 6072 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Ruskea
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,187 € - 0,4302 € 1400 Varastossa
38.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
  • / 16
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Hinta-alue
0,4475 € - 0,2131 €

Varastotasot
3618 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 19.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376928

Hinta-alue
0,2263 € - 0,1056 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10081082

Hinta-alue
1,9838 € - 0,4193 €

Varastotasot
2125 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0425 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376935

Hinta-alue
0,2425 € - 0,1154 €

Varastotasot
5280 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Hinta-alue
1,545 € - 0,7357 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Hinta-alue
1,103 € - 0,4757 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Hinta-alue
1,8509 € - 0,8002 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Hinta-alue
1,103 € - 0,4757 €

Varastotasot
13325 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Hinta-alue
0,2634 € - 0,1254 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246610

Hinta-alue
12,6522 € - 3,3151 €

Varastotasot
1897 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079270

Hinta-alue
0,4302 € - 0,187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079614

Hinta-alue
1,0424 € - 0,4523 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Hinta-alue
0,2864 € - 0,2213 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077863

Hinta-alue
0,6352 € - 0,3011 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376911

Hinta-alue
0,1942 € - 0,0924 €

Varastotasot
8075 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077900

Hinta-alue
0,1741 € - 0,0391 €

Varastotasot
6978 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077986

Hinta-alue
0,265 € - 0,1258 €

Varastotasot
2279 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Hinta-alue
0,167 € - 0,1358 €

Varastotasot
6072 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607

Hinta-alue
0,4302 € - 0,187 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm