Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,0536 € - 0,1132 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
2.5 mm
0,2241 € - 0,4735 € 3650 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,0445 € - 0,0938 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
2.5 mm
0,2035 € - 0,3725 € 47250 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,0401 € - 0,0846 € 750 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,1773 € - 0,3725 € 5150 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,0644 € - 0,136 € 4850 Varastossa
19.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
0,0783 € - 0,1741 € 68200 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1,485 € - 3,1758 € 1000 Varastossa
63.5 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,3685 € - 0,8114 € 26125 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,1194 € - 0,1304 € 9500 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Sininen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1188 € - 0,1648 € 4163 Varastossa
18.0 mm
12.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,2152 € - 0,3937 € 4876 Varastossa
25.0 mm
12.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,3978 € - 0,8719 € 888 Varastossa
35.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,1485 € - 0,3147 € 45480 Varastossa
35.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
1,1674 € - 2,4573 € 18813 Varastossa
100.0 mm
22.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
4.0 mm
0,1485 € - 0,3147 € 4800 Varastossa
35.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,842 € - 1,6485 € 3250 Varastossa
50.0 mm
20.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
1,1984 € - 4,673 € 12436 Varastossa
60.0 mm
24.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
8,2292 € - 10,2456 € 119 Varastossa
100.0 mm
24.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Hinta-alue
0,4735 € - 0,2241 €

Varastotasot
3650 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077399

Hinta-alue
0,3725 € - 0,2035 €

Varastotasot
47250 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077474

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0401 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Hinta-alue
0,3725 € - 0,1773 €

Varastotasot
5150 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Hinta-alue
0,136 € - 0,0644 €

Varastotasot
4850 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077825

Hinta-alue
0,1741 € - 0,0783 €

Varastotasot
68200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580

Hinta-alue
3,1758 € - 1,485 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081051

Hinta-alue
0,8114 € - 0,3685 €

Varastotasot
26125 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1194 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180884

Hinta-alue
0,1648 € - 0,1188 €

Varastotasot
4163 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Hinta-alue
0,3937 € - 0,2152 €

Varastotasot
4876 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181041

Hinta-alue
0,8719 € - 0,3978 €

Varastotasot
888 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077382

Hinta-alue
0,3147 € - 0,1485 €

Varastotasot
45480 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Hinta-alue
2,4573 € - 1,1674 €

Varastotasot
18813 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077559

Hinta-alue
0,3147 € - 0,1485 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Hinta-alue
1,6485 € - 0,842 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Hinta-alue
4,673 € - 1,1984 €

Varastotasot
12436 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Hinta-alue
10,2456 € - 8,2292 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm