Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,4523 € - 1,0424 € 16 Varastossa
63.5 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,7357 € - 1,545 € 850 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,1358 € - 0,167 € 52592 Varastossa
25.0 mm
Sininen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,2452 € - 0,5521 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
12.4 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,187 € - 0,4302 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
3.0 mm
0,4193 € - 1,9838 € 2125 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
4.0 mm
0,1358 € - 0,167 € 6072 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Ruskea
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1636 € - 0,3782 € 2637 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,187 € - 0,4302 € 1400 Varastossa
38.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,187 € - 0,4302 € 3400 Varastossa
38.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
0,0425 € - 0,1049 € 38000 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
2
0,0826 € - 0,1741 € 9000 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,4757 € - 1,103 € 250 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
8,3149 € - 20,2757 € 89 Varastossa
110.0 mm
24.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,2213 € - 0,2864 € 800 Varastossa
28.6 mm
12.4 mm
Musta
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,4757 € - 1,103 € 13325 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,1358 € - 0,167 € 10958 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Vihreä
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,564 € - 1,1845 € 6850 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
3,3151 € - 12,6522 € 1897 Varastossa
90.0 mm
21.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,1254 € - 0,2634 € 180 Varastossa
25.0 mm
11.6 mm
Musta
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079614

Hinta-alue
1,0424 € - 0,4523 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Hinta-alue
1,545 € - 0,7357 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Hinta-alue
0,167 € - 0,1358 €

Varastotasot
52592 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10092972

Hinta-alue
0,5521 € - 0,2452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079270

Hinta-alue
0,4302 € - 0,187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10081082

Hinta-alue
1,9838 € - 0,4193 €

Varastotasot
2125 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Hinta-alue
0,167 € - 0,1358 €

Varastotasot
6072 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079263

Hinta-alue
0,3782 € - 0,1636 €

Varastotasot
2637 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607

Hinta-alue
0,4302 € - 0,187 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Hinta-alue
0,4302 € - 0,187 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0425 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Hinta-alue
0,1741 € - 0,0826 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Hinta-alue
1,103 € - 0,4757 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246627

Hinta-alue
20,2757 € - 8,3149 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Hinta-alue
0,2864 € - 0,2213 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Hinta-alue
1,103 € - 0,4757 €

Varastotasot
13325 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081471

Hinta-alue
0,167 € - 0,1358 €

Varastotasot
10958 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Hinta-alue
1,1845 € - 0,564 €

Varastotasot
6850 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246610

Hinta-alue
12,6522 € - 3,3151 €

Varastotasot
1897 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Hinta-alue
0,2634 € - 0,1254 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm