Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4836 € - 0,4836 € | 496 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,5529 € - 1,2222 € | 6677 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9469 € - 2,3979 € | 550 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,5894 € - 1,3036 € | 350 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0644 € - 0,136 € | 10280 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 3332 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,8938 € - 4,0342 € | 20 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,1304 € | 675 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ruskea
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,282 € - 0,6921 € | 599 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,6241 € - 5,5996 € | 129 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,1984 € - 4,673 € | 314 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,0644 € - 0,136 € | 2010 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2516 € - 0,5284 € | 3450 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9295 € - 1,9578 € | 1800 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,1741 € | 7206 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0702 € - 0,1562 € | 1565 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,3011 € - 0,6352 € | 7 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1047 € - 0,2209 € | 10746 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9295 € - 1,9578 € | 10600 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa