Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0445 € - 0,0938 € | 1500 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1773 € - 0,3725 € | 39110 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0401 € - 0,0846 € | 750 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1485 € - 0,3147 € | 45480 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,1674 € - 2,4573 € | 18813 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1485 € - 0,3147 € | 4800 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0534 € - 0,1129 € | 350 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0826 € - 0,1741 € | 750 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2241 € - 0,5197 € | 4670 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9295 € - 2,2667 € | 95 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,1304 € | 7087 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vihreä
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,203 € - 0,2629 € | 8500 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1934 € - 0,3528 € | 1321 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3978 € - 0,8719 € | 458 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5894 € - 1,3036 € | 1494 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,1984 € - 4,673 € | 89 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 8,2292 € - 10,2456 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 8,6107 € - 10,668 € | 42 Varastossa |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,03 € - 2,4018 € | 198 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,7886 € - 1,945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa