Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,7643 € - 1,1702 € 32455 Varastossa
70.0 mm
22.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,9295 € - 1,9578 € 1800 Varastossa
80.0 mm
22.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,1047 € - 0,2209 € 10746 Varastossa
30.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
3.0 mm
0,4836 € - 0,4836 € 496 Varastossa
44.4 mm
15.1 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,3978 € - 0,8719 € 888 Varastossa
35.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,0536 € - 0,1132 € 7500 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
2.5 mm
1,1984 € - 4,673 € 12436 Varastossa
60.0 mm
24.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
0,2516 € - 0,5284 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
3.0 mm
3,1153 € - 6,837 € 100 Varastossa
50.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.2 mm
2
0,5894 € - 1,3036 € 350 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
3,6241 € - 5,5996 € 129 Varastossa
80.0 mm
24.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
6,5806 € - 8,1883 € 26 Varastossa
110.0 mm
24.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,7634 € - 1,886 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
7.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.2 mm
2
6,5806 € - 8,1883 € 60 Varastossa
110.0 mm
24.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
9,1148 € - 11,3083 € 1545 Varastossa
120.0 mm
25.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,8981 € - 1,886 € 800 Varastossa
15.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.5 mm
2
1,2198 € - 1,3554 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
Kromi
2.0 mm
2
74 Varastossa
16.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.5 mm
2
Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
12.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
2.0 mm
2
0,9238 € - 2,3394 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Hinta-alue
1,1702 € - 0,7643 €

Varastotasot
32455 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Hinta-alue
1,9578 € - 0,9295 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077153

Hinta-alue
0,2209 € - 0,1047 €

Varastotasot
10746 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Hinta-alue
0,4836 € - 0,4836 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181041

Hinta-alue
0,8719 € - 0,3978 €

Varastotasot
888 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0536 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Hinta-alue
4,673 € - 1,1984 €

Varastotasot
12436 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Hinta-alue
0,5284 € - 0,2516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rihlattu kärki 50.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289365

Hinta-alue
6,837 € - 3,1153 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10326978

Hinta-alue
1,3036 € - 0,5894 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Hinta-alue
5,5996 € - 3,6241 €

Varastotasot
129 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Hinta-alue
8,1883 € - 6,5806 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Rihlattu kärki 12.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289280

Hinta-alue
1,886 € - 0,7634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195

Hinta-alue
8,1883 € - 6,5806 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225

Hinta-alue
11,3083 € - 9,1148 €

Varastotasot
1545 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Rihlattu kärki 15.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289303

Hinta-alue
1,886 € - 0,8981 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 25.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10435502

Hinta-alue
1,3554 € - 1,2198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
Rihlattu kärki 16.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289709


Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Rihlattu kärki 80.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10289785


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10584446

Hinta-alue
2,3394 € - 0,9238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm