Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8529 € - 1,0049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 200 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 851 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 3,1434 € - 6,9548 € | 100 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,3219 € - 3,4774 € | 100 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0536 € - 0,1132 € | 190100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2516 € - 0,5284 € | 88737 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,1132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4716 € - 0,7767 € | 1050 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1047 € - 0,2209 € | 189080 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5596 € - 1,181 € | 11075 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0445 € - 0,0938 € | 1750 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2516 € - 0,5284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5596 € - 1,181 € | 4596 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7886 € - 1,945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,1493 € - 2,6847 € | 780 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,3219 € - 3,4774 € | 200 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,0651 € - 2,4843 € | 150 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 8,2292 € - 10,2456 € | 119 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa