Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,063 € - 0,0838 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2925 € - 2,7143 € | 275 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6212 € - 0,7696 € | 525 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5109 € - 1,1301 € | 1200 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6567 € - 0,761 € | 1119 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0609 € - 0,0838 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0907 € - 0,1121 € | 5250 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1027 € | 251 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1164 € - 0,1347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1212 € - 0,1436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0808 € - 0,4533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3233 € - 0,5029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Käsitelty
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,1124 € - 0,1749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Käsitelty
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,1281 € - 0,1993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Käsitelty
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,1228 € - 0,1911 € | 800 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,1176 € - 0,1829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Käsitelty
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,0606 € - 0,0942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
ABS
|
Käsitelty
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,1316 € - 0,2047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Käsitelty
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,051 € - 0,0793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Käsitelty
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,0606 € - 0,0942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
ABS
|
Käsitelty
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa