Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1493 € - 2,6847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,1434 € - 6,9548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 0,0644 € - 0,136 € | 42 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3665 € - 1,3247 € | 1750 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1164 € - 0,1304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1512 € - 0,167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,595 € - 1,2495 € | 765 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,0581 € - 2,2662 € | 1870 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,0564 € - 0,1205 € | 1321 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,485 € - 1,8712 € | 2520 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1164 € - 0,1304 € | 8400 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sininen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1348 € - 0,2832 € | 8000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5763 € - 0,6494 € | 4529 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0408 € - 0,1597 € | 3100 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,2399 € - 0,5039 € | 2320 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,564 € - 1,1845 € | 6850 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,9938 € - 3,6384 € | 3520 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0863 € - 0,1204 € | 493 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3011 € - 0,6352 € | 2400 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa