Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4757 € - 1,103 € | 13325 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 7,0954 € - 12,9655 € | 3096 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0391 € - 0,1741 € | 6978 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2488 € - 0,5746 € | 26800 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1961 € - 0,2547 € | 1189 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1636 € - 0,3782 € | 2637 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,187 € - 0,4302 € | 1400 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,187 € - 0,4302 € | 3400 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 10958 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vihreä
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2213 € - 0,2864 € | 800 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,3149 € - 20,2757 € | 89 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,0667 € - 0,1825 € | 6450 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1062 € - 0,1485 € | 3131 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4209 € - 0,9275 € | 5 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9238 € - 2,3394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,6241 € - 5,5996 € | 511 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,2198 € - 1,3554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 74 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 3,6241 € - 5,5996 € | 129 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 50 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa