Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1434 € - 6,9548 € | 100 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,8529 € - 1,0049 € | 1500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 3,1153 € - 6,837 € | 100 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,1153 € - 6,837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 1,0651 € - 2,4843 € | 150 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,3219 € - 3,4774 € | 200 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 2,2032 € - 4,6267 € | 490 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,1153 € - 6,837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 1,183 € - 2,4843 € | 200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 6,5806 € - 8,1883 € | 26 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,7634 € - 1,886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,9009 € - 2,2279 € | 700 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,3219 € - 3,4774 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 2,6543 € - 4,544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 6,5806 € - 8,1883 € | 2 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,7634 € - 1,886 € | 800 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 2,357 € - 5,7223 € | 221 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 8,2292 € - 10,2456 € | 10 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 8,6107 € - 10,668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 6,5806 € - 8,1883 € | 60 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa