Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
3,1153 € - 6,837 € 100 Varastossa
50.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.2 mm
2
1,4734 € - 4,2234 € 48 Varastossa
30.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.5 mm
2
3,1153 € - 6,837 € 100 Varastossa
50.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
2.0 mm
2
0,7634 € - 1,886 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
7.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.2 mm
2
0,7634 € - 1,886 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
7.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.0 mm
2
1,0651 € - 2,4843 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
Kromi
1.2 mm
2
74 Varastossa
16.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.5 mm
2
1,2198 € - 1,3554 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
Kromi
2.0 mm
2
0,9009 € - 2,2279 € 700 Varastossa
20.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.2 mm
2
3,1153 € - 6,837 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
3.0 mm
2
Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
12.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
2.0 mm
2
851 Varastossa
16.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.5 mm
2
7,4526 € - 9,2374 € 43 Varastossa
90.0 mm
25.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
9,1148 € - 11,3083 € 594 Varastossa
120.0 mm
25.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
1,03 € - 2,4018 € 198 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.0 mm
2
0,0687 € - 0,1449 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
2.5 mm
0,2516 € - 0,5284 € 88737 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,0687 € - 0,1449 € 8250 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
2.5 mm
0,3685 € - 0,7767 € 3900 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,4716 € - 0,7767 € 1050 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
  • / 16
Rihlattu kärki 50.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289365

Hinta-alue
6,837 € - 3,1153 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 30.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289358

Hinta-alue
4,2234 € - 1,4734 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 50.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10289389

Hinta-alue
6,837 € - 3,1153 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 12.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289280

Hinta-alue
1,886 € - 0,7634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 12.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289273

Hinta-alue
1,886 € - 0,7634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 20.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10289440

Hinta-alue
2,4843 € - 1,0651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
Rihlattu kärki 16.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289709


Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Rihlattu kärki 25.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10435502

Hinta-alue
1,3554 € - 1,2198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
Rihlattu kärki 20.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289310

Hinta-alue
2,2279 € - 0,9009 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 50.0 mm 3.0 mm Hopea ABS

10289396

Hinta-alue
6,837 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 80.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10289785


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Rihlattu kärki 16.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289716


Varastotasot
851 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Square Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 3.5 mm Mid Grey PE

10181157

Hinta-alue
9,2374 € - 7,4526 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Mid Grey PE

10181232

Hinta-alue
11,3083 € - 9,1148 €

Varastotasot
594 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Rihlattu kärki 25.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289327

Hinta-alue
2,4018 € - 1,03 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Hinta-alue
0,1449 € - 0,0687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Hinta-alue
0,5284 € - 0,2516 €

Varastotasot
88737 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Hinta-alue
0,1449 € - 0,0687 €

Varastotasot
8250 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Hinta-alue
0,7767 € - 0,3685 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077580

Hinta-alue
0,7767 € - 0,4716 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm