Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,1485 € - 0,3147 € 1350 Varastossa
35.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
1,1493 € - 2,6847 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
Kromi
1.2 mm
2
0,7886 € - 1,945 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
7.0 mm
Musta
ABS
Kromi
1.0 mm
2
0,0687 € - 0,1449 € 8800 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
2.5 mm
0,0826 € - 0,1741 € 7206 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
0,0687 € - 0,1449 € 2695 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,5722 € - 1,2657 € 953 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,2915 € - 0,5327 € 15943 Varastossa
30.0 mm
12.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,5529 € - 1,2222 € 6677 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,9469 € - 2,3979 € 550 Varastossa
55.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,1934 € - 0,4492 € 3900 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
0,1153 € - 0,1599 € 3952 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
2,357 € - 5,7223 € 190 Varastossa
70.0 mm
18.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
6,5806 € - 8,1883 € 60 Varastossa
110.0 mm
24.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,1194 € - 0,1304 € 9580 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Punainen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
2,357 € - 5,7223 € 221 Varastossa
70.0 mm
18.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,1347 € - 0,2452 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
0,9753 € - 2,4698 € 118 Varastossa
55.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,8981 € - 1,886 € 800 Varastossa
15.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.5 mm
2
0,5894 € - 1,3036 € 1494 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Hinta-alue
0,3147 € - 0,1485 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rihlattu kärki 25.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10289464

Hinta-alue
2,6847 € - 1,1493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
Rihlattu kärki 12.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10289402

Hinta-alue
1,945 € - 0,7886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351

Hinta-alue
0,1449 € - 0,0687 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Hinta-alue
0,1741 € - 0,0826 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa

10077535

Hinta-alue
0,1449 € - 0,0687 €

Varastotasot
2695 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10326961

Hinta-alue
1,2657 € - 0,5722 €

Varastotasot
953 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180990

Hinta-alue
0,5327 € - 0,2915 €

Varastotasot
15943 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326947

Hinta-alue
1,2222 € - 0,5529 €

Varastotasot
6677 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181096

Hinta-alue
2,3979 € - 0,9469 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Hinta-alue
0,4492 € - 0,1934 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326916

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1153 €

Varastotasot
3952 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10181119

Hinta-alue
5,7223 € - 2,357 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195

Hinta-alue
8,1883 € - 6,5806 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081419

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1194 €

Varastotasot
9580 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Hinta-alue
5,7223 € - 2,357 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm White PE

10180921

Hinta-alue
0,2452 € - 0,1347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Hinta-alue
2,4698 € - 0,9753 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rihlattu kärki 15.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289303

Hinta-alue
1,886 € - 0,8981 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10326985

Hinta-alue
1,3036 € - 0,5894 €

Varastotasot
1494 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm