Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0687 € - 0,1449 € | 750 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,9295 € - 1,9578 € | 955 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | 2695 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,1083 € - 3,1355 € | 980 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,485 € - 3,1758 € | 1000 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3685 € - 0,8114 € | 26125 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1153 € - 0,1599 € | 4473 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,1304 € | 9580 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1675 € - 0,2152 € | 8620 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,2452 € | 1234 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,0707 € - 0,2188 € | 10000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0702 € - 0,1562 € | 1565 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 3332 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2117 € - 0,5197 € | 5200 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1934 € - 0,4492 € | 3900 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9116 € - 2,2234 € | 592 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1812 € - 0,3283 € | 4293 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1184 € - 0,2343 € | 16600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,1304 € | 4920 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,103 € - 0,203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa