Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.
Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-0Sarjanumero: SR1125, SR5760
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | SW | Väri | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1165 € - 0,1165 € | 10696 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,1478 € - 0,1601 € | 1027 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,4641 € - 0,5038 € | 3004 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,1957 € - 0,1957 € | 1593 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,2008 € - 0,2177 € | 4127 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,2867 € - 0,3051 € | 1895 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,2438 € - 0,2606 € | 1444 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,1021 € - 0,111 € | 12903 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,1004 € - 0,1091 € | 15080 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,0832 € - 0,0904 € | 16606 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
0.276 in
7.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,3915 € - 0,4244 € | 3562 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,1291 € - 0,1374 € | 12644 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,5722 € - 0,5722 € | 1934 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 0,1122 € - 0,1122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
||
| 0,1201 € - 0,3963 € | 23200 Varastossa |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24
|
0.374 in
9.5 mm
|
Punainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1408 € - 0,3126 € | 13648 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Punainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,1741 € - 0,4829 € | 13906 Varastossa |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,7365 € - 0,8187 € | 915 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 11000 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1.0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
||
| 1,0833 € - 3,5729 € | 1400 Varastossa |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa