Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | h | Materiaali | H | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5781 € - 0,6427 € | 974 Varastossa |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Punainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1112 € - 0,1237 € | 9698 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Punainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,4628 € - 0,8725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,297 € - 0,9271 € | 3200 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,0738 € - 0,1922 € | 2000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Keltainen
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1401 € - 0,1922 € | 3644 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3072 € - 0,6237 € | 7100 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0863 € - 0,2307 € | 3301 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Keltainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1138 € - 0,6237 € | 2830 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,075 € - 0,2068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3355 € - 0,3691 € | 1805 Varastossa |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2349 € - 0,2584 € | 8125 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Keltainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,271 € - 0,4592 € | 7000 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2769 € - 0,3046 € | 3845 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3049 € - 0,594 € | 513 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4694 € - 0,4694 € | 242 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1826 € - 0,4667 € | 3032 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,7015 € - 0,7015 € | 1300 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,9362 € - 0,9362 € | 1096 Varastossa |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2464 € - 0,7769 € | 2350 Varastossa |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm