Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, PA, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2163 € - 0,5807 € | 4605 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 0,4613 € - 1,2362 € | 440 Varastossa |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
|
||
| 0,0625 € - 0,1676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
||
| 0,1214 € - 0,2814 € | 4900 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1228 € - 0,3277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,1081 € - 0,1676 € | 13154 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
||
| 0,1519 € - 0,5664 € | 1336 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Punainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,1285 € - 0,3335 € | 1500 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Punainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0999 € - 0,1958 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
||
| 0,0991 € - 0,2656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1464 € - 0,3938 € | 1952 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
|
||
| 0,1451 € - 0,4686 € | 22200 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Punainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
|
||
| 0,1533 € - 0,5894 € | 10774 Varastossa |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Punainen
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 10082980 | 0,1208 € - 0,3133 € | 13500 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Punainen
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
|
| 0,3778 € - 1,012 € | 1040 Varastossa |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
|
||
| 0,1711 € - 0,4801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,1062 € - 0,2849 € | 3600 Varastossa |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,1319 € - 0,3593 € | 11650 Varastossa |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Punainen
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
|
||
| 0,0942 € - 0,2527 € | 14163 Varastossa |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0855 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa