Pikakiinnitys kierteelliset suojatulpat suojaavat kierteitä ja liittimiä vaurioilta tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana, varmistaen, että ne pysyvät hyvässä kunnossa ja valmiina käyttöön tarvittaessa. Ne pitävät epäpuhtaudet, kuten lika, pöly, roskat ja kosteus, poissa reiästä.
Peittää standardinaisten kierteiden alkuperäisen langan. Ne soveltuvat erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien hydraulisen ja yleisen insinööriteollisuuden alalla. Ne kattavat laajan valikoiman langankokoja, jotka täyttävät metriset, kaasustandardit ja UNF-standardit.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTFUPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | D | H | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0779 € - 0,1212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0808 € - 0,1258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0793 € - 0,1234 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,2722 € - 0,4235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,1009 € - 0,157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 0,0638 € - 0,0992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1305 € - 0,203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M26 x 1.5
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4289 € - 0,6672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2" x 11
|
2.902 in
73.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
GAS
|
||
| 0,0819 € - 0,1274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1427 € - 0,222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5/16" x 12
|
1.547 in
39.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0882 € - 0,1372 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,0546 € - 0,085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/8" x 28
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,0874 € - 0,136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14 x 1.5
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0742 € - 0,1155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18 x 2.5
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0562 € - 0,0875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,1305 € - 0,203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,0603 € - 0,0939 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7/16" x 20
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,2651 € - 0,4123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0707 € - 0,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 1.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrinen
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa