Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Materiaali: LDPE, PA Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0664 € - 0,1443 € | 10690 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4"
|
Punainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,0691 € - 0,1877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4"
|
Punainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,0787 € - 0,1302 € | 5487 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1
|
Punainen
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
0,0651 € - 0,1771 € | 1500 Varastossa |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8"
|
Punainen
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,1059 € - 0,2305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2"
|
Punainen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,4162 € - 1,1356 € | 5442 Varastossa |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2"
|
Punainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,7393 € - 2,415 € | 469 Varastossa |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Punainen
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,1957 € - 0,5261 € | 18502 Varastossa |
1.567 in
39.8 mm
|
1"
|
Punainen
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,1322 € - 0,3536 € | 2434 Varastossa |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4"
|
Punainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,0721 € - 0,1572 € | 3072 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8"
|
Punainen
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
0,1081 € - 0,2932 € | 2960 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2"
|
Punainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
0,1313 € - 0,3565 € | 38957 Varastossa |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in x 14
|
Punainen
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,7105 € - 2,0039 € | 197 Varastossa |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in x 12
|
Punainen
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,0625 € - 0,1676 € | 4000 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
5⁄16 in x 24
|
Punainen
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,156 € - 0,4197 € | 13450 Varastossa |
1.315 in
33.4 mm
|
11⁄16 in x 12
|
Punainen
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,1125 € - 0,3047 € | 3240 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
Punainen
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
10072011 | 0,0728 € - 0,1978 € | 15617 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
7⁄16 in x 20
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
|
0,156 € - 0,4197 € | 191 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
11⁄16 in x 14
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF-Kierteet
|
2
|
||
0,1451 € - 0,4686 € | 23200 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Punainen
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
||
10082980 | 0,1208 € - 0,3133 € | 11250 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Punainen
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metric-Kierteet
|
2
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa