Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

  • Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.
  • Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.
  • Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus.
Materiaali: LDPE, PA Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,2163 € - 0,5807 € 6105 Varastossa
39.0 mm
15⁄16 in x 12
Punainen
27.3 mm
16.0 mm
UNF-Kierteet
2
0,0824 € - 0,2205 € 1779 Varastossa
18.5 mm
1/2 in x 20
Punainen
15.3 mm
10.5 mm
UNF-Kierteet
2
0,0892 € - 0,2423 € 97033 Varastossa
22.6 mm
9⁄16 in x 18
Punainen
26.1 mm
10.7 mm
UNF-Kierteet
2
0,0999 € - 0,1958 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
7/16 x 24
Punainen
27.1 mm
7.1 mm
UNF-Kierteet
2
0,4613 € - 1,2362 € 360 Varastossa
58.4 mm
1 7/8 in x 12
Punainen
39.2 mm
16.7 mm
UNF-Kierteet
2
0,0855 € - 0,1779 € 4400 Varastossa
13.7 mm
3/8 in x 24
Punainen
23.5 mm
9.5 mm
UNF-Kierteet
2
0,1214 € - 0,2814 € 9787 Varastossa
20.7 mm
5/8 in x 24
Punainen
24.8 mm
10.0 mm
UNF-Kierteet
2
0,3778 € - 1,012 € 3338 Varastossa
50.6 mm
1 5/8 in x 12
Punainen
30.2 mm
12.9 mm
UNF-Kierteet
2
0,1711 € - 0,4801 € 15238 Varastossa
36.8 mm
13⁄16 in x 12
Punainen
31.8 mm
13.5 mm
UNF-Kierteet
2
0,1081 € - 0,1676 € 18154 Varastossa
14.5 mm
5⁄16 in x 18
Punainen
19.4 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
2
0,0991 € - 0,2656 € 5047 Varastossa
21.0 mm
5/8 in x 18
Punainen
24.8 mm
10.0 mm
UNF-Kierteet
2
0,1228 € - 0,3277 € 4905 Varastossa
26.7 mm
13⁄16 in x 16
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
UNF-Kierteet
2
0,0793 € - 0,1234 € 34000 Varastossa
20.7 mm
3/8"
Punainen
12.0 mm
5.5 mm
BSP-Kierteet
1
0,0603 € - 0,0939 € 19500 Varastossa
17.2 mm
7/16" x 20
Punainen
16.1 mm
10.1 mm
UNF-Kierteet
1
0,0707 € - 0,11 € 25000 Varastossa
20.7 mm
M16 x 1.5
Punainen
12.0 mm
5.5 mm
Metric-Kierteet
1
0,0672 € - 0,1045 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
M14 x 2.0
Punainen
17.2 mm
9.5 mm
Metric-Kierteet
1
0,0738 € - 0,1148 € 28600 Varastossa
16.2 mm
1/4"
Punainen
12.5 mm
6.5 mm
BSP-Kierteet
1
0,0819 € - 0,1274 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.3 mm
M20 x 2.5
Punainen
18.2 mm
14.0 mm
Metric-Kierteet
1
0,0779 € - 0,1212 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.3 mm
M20 x 2.0
Punainen
18.2 mm
14.0 mm
Metric-Kierteet
1
0,0638 € - 0,0992 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
M10
Punainen
14.6 mm
10.4 mm
Metric-Kierteet
1
  • / 4
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 15⁄16 in x 12 LDPE Punainen

10071700

Hinta-alue
0,5807 € - 0,2163 €

Varastotasot
6105 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    15⁄16 in x 12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 1/2 in x 20 LDPE Punainen

10071786

Hinta-alue
0,2205 € - 0,0824 €

Varastotasot
1779 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in x 20
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 9⁄16 in x 18 LDPE Punainen

10071694

Hinta-alue
0,2423 € - 0,0892 €

Varastotasot
97033 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    9⁄16 in x 18
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 7/16 x 24 LDPE Punainen

10083062

Hinta-alue
0,1958 € - 0,0999 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Kierrekoko
    7/16 x 24
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 1 7/8 in x 12 LDPE Punainen

10082492

Hinta-alue
1,2362 € - 0,4613 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8 in x 12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 3/8 in x 24 LDPE Punainen

10071779

Hinta-alue
0,1779 € - 0,0855 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in x 24
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 5/8 in x 24 LDPE Punainen

10087558

Hinta-alue
0,2814 € - 0,1214 €

Varastotasot
9787 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in x 24
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 1 5/8 in x 12 LDPE Punainen

10082485

Hinta-alue
1,012 € - 0,3778 €

Varastotasot
3338 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Kierrekoko
    1 5/8 in x 12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 13⁄16 in x 12 LDPE Punainen

10082409

Hinta-alue
0,4801 € - 0,1711 €

Varastotasot
15238 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    13⁄16 in x 12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 5⁄16 in x 18 LDPE Punainen

10071151

Hinta-alue
0,1676 € - 0,1081 €

Varastotasot
18154 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5⁄16 in x 18
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 5/8 in x 18 LDPE Punainen

10072837

Hinta-alue
0,2656 € - 0,0991 €

Varastotasot
5047 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in x 18
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 13⁄16 in x 16 LDPE Punainen

10086933

Hinta-alue
0,3277 € - 0,1228 €

Varastotasot
4905 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    13⁄16 in x 16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa BSP-Kierteet 3/8" LDPE Punainen

20598068

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0793 €

Varastotasot
34000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 7/16" x 20 LDPE Punainen

20598136

Hinta-alue
0,0939 € - 0,0603 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.2 mm
  • H
    16.1 mm
  • L
    10.1 mm
  • Kierrekoko
    7/16" x 20
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteinen tulppa Metric-Kierteet M16 LDPE Punainen

20598099

Hinta-alue
0,11 € - 0,0707 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierteinen tulppa Metric-Kierteet M14 LDPE Punainen

20598082

Hinta-alue
0,1045 € - 0,0672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 2.0
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierteinen tulppa BSP-Kierteet 1/4" LDPE Punainen

20598051

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0738 €

Varastotasot
28600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Kierteinen tulppa Metric-Kierteet M20 LDPE Punainen

20598129

Hinta-alue
0,1274 € - 0,0819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierteinen tulppa Metric-Kierteet M20 LDPE Punainen

20598112

Hinta-alue
0,1212 € - 0,0779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 2.0
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet M10 LDPE Punainen

20598075

Hinta-alue
0,0992 € - 0,0638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet