Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

  • Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.
  • Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.
  • Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus.
Materiaali: LDPE, PA Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0738 € - 0,1148 € 28600 Varastossa
16.2 mm
1/4"
Punainen
12.5 mm
6.5 mm
BSP-Kierteet
1
  • / 4
Kierteinen tulppa BSP-Kierteet 1/4" LDPE Punainen

20598051

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0738 €

Varastotasot
28600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet