Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Suojuksessa on sisäinen neopreenikuminen tiivistelevy, joka rajoittaa nestevuotoja ja vähentää leikkautumista.Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, mutta sen kuusiokannan ansiosta tulppa voidaan asentaa ja irrottaa jakoavaimella tai hylsyavaimella pienellä vääntömomentilla.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikassa, paineilma-alalla ja monella yleisellä teollisuudenalalla. Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1126
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | SW1 | Kierrekoko | Väri | h | H | SW2 | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0823 € - 0,0916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3718 € - 0,4139 € | 3310 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,0871 € - 0,0968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0858 € - 0,0951 € | 45460 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1025 € - 0,114 € | 43593 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,428 € - 0,4757 € | 5190 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,3985 € - 0,4434 € | 1200 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,0951 € - 0,1058 € | 79189 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0777 € - 0,0864 € | 25780 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1264 € - 0,1403 € | 3541 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,8209 € - 0,9135 € | 7 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,3522 € - 0,3522 € | 14235 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1175 € - 0,1307 € | 21600 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,1017 € - 0,113 € | 11809 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,079 € - 0,0877 € | 3500 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,5795 € - 0,5795 € | 5250 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,1278 € - 0,1417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9262 € - 1,03 € | 3752 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,5725 € - 0,6371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,5445 € - 0,6034 € | 800 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa