Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiaali: HDPE, LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0084, SR1060
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | d | Tyyppi | Ilmaläppä | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2371 € - 0,2638 € | 2939 Varastossa |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,1487 € - 0,1853 € | 148250 Varastossa |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,2469 € - 0,2764 € | 2000 Varastossa |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,1356 € - 0,1865 € | 139750 Varastossa |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 10073063 | 0,1908 € - 0,2115 € | 104395 Varastossa |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
|
| 0,2034 € - 0,2177 € | 25625 Varastossa |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,1627 € - 0,3418 € | 118700 Varastossa |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,2343 € - 0,4921 € | 23800 Varastossa |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,2063 € - 0,4833 € | 8000 Varastossa |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 10073056 | 0,1655 € - 0,2115 € | 3200 Varastossa |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
|
| 0,2076 € - 0,4892 € | 11400 Varastossa |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,2076 € - 0,2189 € | 7 Varastossa |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,1627 € - 0,2098 € | 6000 Varastossa |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,1796 € - 0,2938 € | 323600 Varastossa |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,5837 € - 0,5837 € | 4171 Varastossa |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,5374 € - 0,5669 € | 4616 Varastossa |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,5164 € - 1,1051 € | 1050 Varastossa |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
||
| 10073605 | 0,2399 € - 0,2526 € | 6000 Varastossa |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
|
| 0,5192 € - 1,0992 € | 2315 Varastossa |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,536 € - 0,5641 € | 15000 Varastossa |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa