Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Clevis koko d1 tol. h11 h1 Materiaali h3 h2 l1 Osta
0,34 € - 0,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x12
6.0
12.0
Teräs
23.0
28.0
14.0
0,41 € - 0,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
10.0
20.0
Teräs
39.0
46.0
23.0
0,34 € - 0,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x24
6.0
24.0
Teräs
35.0
40.0
14.0
0,97 € - 1,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x32
16.0
32.0
Teräs
62.0
72.0
36.0
0,93 € - 1,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x12
6.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
0,34 € - 0,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x10
5.0
10.0
Teräs
19.0
23.0
12.0
3,10 € - 4,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x56
14.0
56.0
Teräs
82.0
92.0
31.0
0,87 € - 1,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x12
5.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
0,85 € - 1,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x32
8.0
32.0
Teräs
47.0
53.0
19.0
0,67 € - 0,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x48
12.0
48.0
Teräs
71.0
79.0
28.0
1,03 € - 1,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x16
8.0
16.0
Igumid G
30.0
35.5
19.0
0,34 € - 0,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
4x8
4.0
8.0
Teräs
15.0
19.0
9.0
0,67 € - 0,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
12.0
24.0
Teräs
46.0
55.0
28.0
0,39 € - 0,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x16
8.0
16.0
Teräs
31.0
38.0
19.0
1,51 € - 2,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
12.0
24.0
Igumid G
45.0
53.0
28.0
0,34 € - 0,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x20
5.0
20.0
Teräs
29.0
33.0
12.0
0,83 € - 1,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x28
14.0
28.0
Teräs
52.0
62.0
31.0
3,79 € - 5,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
20.0
40.0
Teräs
72.0
88.0
44.0
0,53 € - 0,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x40
10.0
40.0
Teräs
59.0
66.0
23.0
1,21 € - 1,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
10.0
20.0
Igumid G
38.0
45.0
23.0
  • / 2
Haarukkapidätinklipsi 6x12 6.0 12.0 Teräs

20212209

Hinta-alue
0,48 € - 0,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Haarukkapidätinklipsi 10x20 10.0 20.0 Teräs

20212247

Hinta-alue
0,58 € - 0,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Haarukkapidätinklipsi 6x24 6.0 24.0 Teräs

20212216

Hinta-alue
0,48 € - 0,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Haarukkapidätinklipsi 16x32 16.0 32.0 Teräs

20212308

Hinta-alue
1,39 € - 0,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Haarukkapidätinklipsi 6x12 6.0 12.0 Igumid G

20212360

Hinta-alue
1,33 € - 0,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Haarukkapidätinklipsi 5x10 5.0 10.0 Teräs

20212186

Hinta-alue
0,48 € - 0,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Haarukkapidätinklipsi 14x56 14.0 56.0 Teräs

20212292

Hinta-alue
4,43 € - 3,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Haarukkapidätinklipsi 5x12 5.0 12.0 Igumid G

20212353

Hinta-alue
1,24 € - 0,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x12
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Haarukkapidätinklipsi 8x32 8.0 32.0 Teräs

20212230

Hinta-alue
1,22 € - 0,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Haarukkapidätinklipsi 12x48 12.0 48.0 Teräs

20212278

Hinta-alue
0,95 € - 0,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Haarukkapidätinklipsi 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Hinta-alue
1,47 € - 1,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
Haarukkapidätinklipsi 4x8 4.0 8.0 Teräs

20212179

Hinta-alue
0,48 € - 0,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Haarukkapidätinklipsi 12x24 12.0 24.0 Teräs

20212261

Hinta-alue
0,95 € - 0,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
Haarukkapidätinklipsi 8x16 8.0 16.0 Teräs

20212223

Hinta-alue
0,55 € - 0,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
Haarukkapidätinklipsi 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Hinta-alue
2,15 € - 1,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0
Haarukkapidätinklipsi 5x20 5.0 20.0 Teräs

20212193

Hinta-alue
0,48 € - 0,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Haarukkapidätinklipsi 14x28 14.0 28.0 Teräs

20212285

Hinta-alue
1,19 € - 0,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Haarukkapidätinklipsi 20x40 20.0 40.0 Teräs

20212322

Hinta-alue
5,41 € - 3,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Haarukkapidätinklipsi 10x40 10.0 40.0 Teräs

20212254

Hinta-alue
0,76 € - 0,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Haarukkapidätinklipsi 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Hinta-alue
1,73 € - 1,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0