Valikko Haku

Haarukkanivel pidätinklipseillä M14 14x28 28.0 Teräs

Teräksinen haarukkanivel, jossa on kiinnitysklipsi, on valmistettu teräksestä, mikä takaa lujuuden ja korroosionkestävyyden. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Kiinnitysklipsi kiinnittyy haarukan alaosan ympärille lukiten sen paikoilleen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20215705

Valmistajan tuotenumero:

20215705

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 8,62 €
50 - 99 6,90 €
100 - 199 6,47 €
200 - 499 6,03 €
500 + 5,60 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,62 €

1 x 8,62 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 14x28
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 72.0
l3 56.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä