Nämä teräksiset haarukkanivelet ja kiinnitysklipsit ovat liitäntä, jossa yhteensopivat osat asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnityspidikkeet pitävät niitä paikoillaan. Ne muodostavat U:n muotoisen liitännän kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden mahdollistamiseen.
Kiinnitysklipsi on klipsi, joka lukittuu paikoilleen haarukan alaosan ympärille estäen irtoamisen vahingossa ja saaden aikaan siistin ja kompaktin kokoonpanon. Teräsaine takaa sen pitkäikäisyyden ja kyvyn sietää suuria voimia, sekä kulumisensietokyvyn. Nivel voidaan tarvittaessa purkaa huoltoa varten irrottamalla kiinnitysklipsi. Tämä mahdollistaa komponentin tarkistuksen, voitelun tai vaihdon.
Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä käytetään myös rakennus-, autoteollisuus- ja tuotannon aloilla.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d3 | Clevis koko | Thread hand | Kierretyyppi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,20 € - 4,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
1,01 € - 1,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
0,97 € - 1,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
1,43 € - 2,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
2,89 € - 4,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
1,31 € - 2,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
2,18 € - 3,35 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
1,06 € - 1,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
2,52 € - 3,87 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
1,89 € - 2,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
2,03 € - 3,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
1,58 € - 2,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
3,39 € - 5,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
2,16 € - 3,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
1,35 € - 2,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
12,24 € - 18,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
9,89 € - 15,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
7,46 € - 11,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
1,65 € - 2,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
1,80 € - 2,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa