Valikko Haku

Haarukkanivelet kiinnitysklipseillä

Varastossa

Nämä teräksiset haarukkanivelet ja kiinnitysklipsit ovat liitäntä, jossa yhteensopivat osat asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnityspidikkeet pitävät niitä paikoillaan. Ne muodostavat U:n muotoisen liitännän kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden mahdollistamiseen.

Kiinnitysklipsi on klipsi, joka lukittuu paikoilleen haarukan alaosan ympärille estäen irtoamisen vahingossa ja saaden aikaan siistin ja kompaktin kokoonpanon. Teräsaine takaa sen pitkäikäisyyden ja kyvyn sietää suuria voimia, sekä kulumisensietokyvyn. Nivel voidaan tarvittaessa purkaa huoltoa varten irrottamalla kiinnitysklipsi. Tämä mahdollistaa komponentin tarkistuksen, voitelun tai vaihdon.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä käytetään myös rakennus-, autoteollisuus- ja tuotannon aloilla.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto-tai lineaaristen työntöliikkeiden mahdollistamiseen.
  • Teräsmateriaali takaa sen pitkäikäisyyden ja kyvyn sietää suuria voimia, sekä kulumisensietokyvyn.
  • Nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla kiinnitysklipsi, jolloin komponentti voidaan tutkia, voidella tai vaihtaa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
94 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d3 Clevis koko Thread hand Kierretyyppi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Osta
25,97 € - 37,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12x1.25
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
14,79 € - 21,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10x1.25
18.0
10x20
Left Hand
Fine
10.0
20.0
28,99 € - 41,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
45.0
8,44 € - 12,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
14,79 € - 21,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
19,66 € - 28,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
17,65 € - 25,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8x1
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
25,97 € - 37,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
11,23 € - 16,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8x1
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
11,23 € - 16,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
7,41 € - 10,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
95,44 € - 136,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
19,66 € - 28,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
46,74 € - 66,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16x1.5
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
17,65 € - 25,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8x1
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
7,41 € - 10,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
12.0
28,99 € - 41,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
25,97 € - 37,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
14,00 € - 20,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10x1.25
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
17,65 € - 25,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
  • / 5
Haarukkanivel pidätinklipseillä M12x1.25 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20760113

Hinta-alue
37,10 € - 25,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10x1.25 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20760076

Hinta-alue
21,13 € - 14,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M12 12x48 45.0 303 Ruostumaton teräs

20759926

Hinta-alue
41,41 € - 28,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    45.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M6 6x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20759810

Hinta-alue
12,05 € - 8,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20760069

Hinta-alue
21,13 € - 14,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10 10x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20760083

Hinta-alue
28,08 € - 19,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M8x1 8x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20759858

Hinta-alue
25,21 € - 17,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M12 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20759902

Hinta-alue
37,10 € - 25,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M8x1 8x16 16.0 303 Ruostumaton teräs

20759834

Hinta-alue
16,04 € - 11,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M8 8x16 16.0 303 Ruostumaton teräs

20760021

Hinta-alue
16,04 € - 11,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M5 5x10 10.0 303 Ruostumaton teräs

20759780

Hinta-alue
10,58 € - 7,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20759964

Hinta-alue
136,34 € - 95,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10 10x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20759889

Hinta-alue
28,08 € - 19,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M16x1.5 16x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20760151

Hinta-alue
66,77 € - 46,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M8x1 8x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20760052

Hinta-alue
25,21 € - 17,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M5 5x10 12.0 303 Ruostumaton teräs

20759988

Hinta-alue
10,58 € - 7,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M12 12x48 48.0 303 Ruostumaton teräs

20760120

Hinta-alue
41,41 € - 28,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M12x1.25 12x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

20759919

Hinta-alue
37,10 € - 25,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10x1.25 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759872

Hinta-alue
20,00 € - 14,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M8 8x32 32.0 303 Ruostumaton teräs

20760045

Hinta-alue
25,21 € - 17,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0