Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M6 6x24 24.0 303 Ruostumaton teräs

Haarukkanivel ja tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se estää korroosiota, mikä tekee siitä soveltuvan haastaviin olosuhteisiin. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20194345

Valmistajan tuotenumero:

20194345

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 10,209 €
50 - 99 8,1693 €
100 - 199 7,6568 €
200 - 499 7,1443 €
500 + 6,6318 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,21 €

1 x 10,209 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 6x24
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 43.0
l3 36.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
Paino gr 21.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä