Valikko Haku

Haarukkanivelet

Varastossa

Nämä haarukkanivelet tunnetaan myös haarukkapäinä tai liitostankoina, ja ne ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Suunniteltu luomaan luotettava ja luja liitäntä, joka kestää lisäksi kulumista. Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasituksia, mikä tekee siitä soveltuvan raskaan käytön kohteisiin.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Tämä komponenttien valinta sisältää sekä oikean- että vasenkätisen vakiokierteen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Luo luotettavan ja lujan liitännän, joka kestää lisäksi kulumista.
  • Saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä vakiokierteenä.
  • Kykenee kestämään suuria kuormia ja rasitusta.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, Igumid G, 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
165 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Clevis koko Thread hand Valmis Materiaali Kierretyyppi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Osta
4,30 € - 6,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x24
Right Hand
Ruostumaton teräs
303 Ruostumaton teräs
Coarse
6.0
24.0
1,61 € - 2,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x10
Right Hand
Ruostumaton teräs
316 ruostumaton teräs
Coarse
5.0
10.0
64,51 € - 86,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
Right Hand
Ruostumaton teräs
316 ruostumaton teräs
Coarse
20.0
40.0
4,73 € - 7,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x48
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
12.0
48.0
3,36 € - 5,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x32
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
16.0
32.0
108,20 € - 144,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
28x56
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
28.0
56.0
2,08 € - 3,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
12.0
24.0
12,61 € - 19,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
20.0
40.0
72,65 € - 96,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
35x54
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
35.0
54.0
1,74 € - 2,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x20
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
5.0
20.0
1,07 € - 1,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x16
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
8.0
16.0
5,13 € - 7,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x48
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
12.0
48.0
1,72 € - 2,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x10
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
5.0
10.0
1,77 € - 2,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
10.0
20.0
57,90 € - 77,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
36x72
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
35.0
72.0
66,27 € - 88,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
35x72
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
35.0
72.0
25,41 € - 39,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
30x54
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
30.0
54.0
2,36 € - 3,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x40
Left Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
10.0
40.0
5,01 € - 7,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x28
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Fine
14.0
28.0
0,57 € - 0,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x10
Right Hand
Hopeasinkitty
Teräs
Coarse
5.0
10.0
  • / 9
Haarukkanivel 6x24 M6 43.0 303 Ruostumaton teräs

20210366

Hinta-alue
6,62 € - 4,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 5x10 M5 26.0 316 ruostumaton teräs

20217334

Hinta-alue
2,48 € - 1,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 316 ruostumaton teräs

20217426

Hinta-alue
86,01 € - 64,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 12x48 M12 86.0 Teräs

20209506

Hinta-alue
7,28 € - 4,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel 16x32 M16 83.0 Teräs

20209568

Hinta-alue
5,17 € - 3,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel 28x56 M27 148.0 Teräs

20209674

Hinta-alue
144,26 € - 108,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    28x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel 12x24 M12 62.0 Teräs

20209964

Hinta-alue
3,20 € - 2,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel 20x40 M20 105.0 Teräs

20210106

Hinta-alue
19,40 € - 12,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 35x54 M36 188.0 Teräs

20209728

Hinta-alue
96,86 € - 72,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    35x54
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Haarukkanivel 5x20 M5 36.0 Teräs

20209858

Hinta-alue
2,67 € - 1,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 8x16 M8 42.0 Teräs

20209889

Hinta-alue
1,64 € - 1,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel 12x48 M12 86.0 Teräs

20209995

Hinta-alue
7,89 € - 5,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel 5x10 M5 26.0 Teräs

20209841

Hinta-alue
2,64 € - 1,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel 10x20 M10 52.0 Teräs

20209933

Hinta-alue
2,73 € - 1,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel 36x72 M36 188.0 Teräs

20209766

Hinta-alue
77,20 € - 57,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    36x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel 35x72 M36 188.0 Teräs

20209742

Hinta-alue
88,36 € - 66,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    35x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Haarukkanivel 30x54 M27 148.0 Teräs

20210182

Hinta-alue
39,09 € - 25,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    30x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Haarukkanivel 10x40 M10 72.0 Teräs

20209957

Hinta-alue
3,63 € - 2,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel 14x28 M14 72.0 Teräs

20209520

Hinta-alue
7,70 € - 5,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel 5x10 M5 26.0 Teräs

20209353

Hinta-alue
0,88 € - 0,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0