Nämä haarukkatapit, joissa on reikä, ovat lieriömäisiä tappeja, joissa on porattu reikä tapin rungon yhdeltä puolelta ja litteä pää toiselta. Se on tarkoitettu mahtumaan haarukkanivelen reikiin, minkä jälkeen sokkanaula tai jokin muu lukitusmekanismi viedään haarukkatapin reikään sen kiinnittämiseksi paikoilleen ja sen kääntymisen tai paikoiltaan siirtymisen estämiseksi.
Sen lujuus, kestävyys ja korroosionsietokyky ovat erinomaisia. Sen lieriömäinen muoto mahdollistaa vastakappaleen yksinkertaisen reikiin viennin ja kiertämisen. Samalla litteä pää auttaa pysäyttämään asennuksen aikana.
Se on helppo asentaa ja poistaa haarukkanivelestä. Käytetään eri käyttökohteissa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3456, SRR3455,
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 tol. js15 | l3 tol. js14 | d3 tol. h14 | d1 tol. h11 | d2 tol. h14 | l2 ±0.5 | l4 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
10.0
|
50.0
|
58.0
|
103.0
|
6.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa