Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.
Sarjanumero: SR2021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,6222 € - 21,3587 € | 47 Varastossa |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 14,1456 € - 16,2505 € | 165 Varastossa |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 7,4937 € - 9,318 € | 70 Varastossa |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 6,9324 € - 8,6304 € | 43 Varastossa |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 1,0089 € | 11 Varastossa |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 14,2157 € - 16,3067 € | 100 Varastossa |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 4,4485 € - 5,515 € | 100 Varastossa |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 7,7744 € - 9,6548 € | 10 Varastossa |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 24,4881 € - 28,0806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 4,1678 € - 5,1782 € | 115 Varastossa |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 10 Varastossa |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 26,9299 € - 38,381 € | 23 Varastossa |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 1,0089 € | 10044 Varastossa |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,0743 € - 25,316 € | 214 Varastossa |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 27,7719 € - 39,5879 € | 48 Varastossa |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 18,3274 € - 20,8113 € | 72 Varastossa |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 16,2084 € - 18,6081 € | 91 Varastossa |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 1,0089 € | 189 Varastossa |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 12,0827 € - 13,8508 € | 100 Varastossa |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 23,1128 € - 26,5089 € | 92 Varastossa |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa