Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.
Sarjanumero: SR2021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5037 € - 1,0089 € | 186 Varastossa |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 5,8378 € - 7,2411 € | 1 Varastossa |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 5,5431 € - 6,9043 € | 97 Varastossa |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 19,4782 € - 22,355 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 27,2526 € - 31,2381 € | 9 Varastossa |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 22,0743 € - 25,316 € | 100 Varastossa |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 12,7562 € - 14,6367 € | 37 Varastossa |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 7,7744 € - 9,6548 € | 200 Varastossa |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 19,3238 € - 22,1445 € | 22 Varastossa |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 15,5348 € - 17,8223 € | 30 Varastossa |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 3,8872 € - 4,8134 € | 197 Varastossa |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 4,4485 € - 5,515 € | 100 Varastossa |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,0827 € - 13,8508 € | 39 Varastossa |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 14,1456 € - 16,2505 € | 165 Varastossa |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 7,4937 € - 9,318 € | 70 Varastossa |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 1,0089 € | 9201 Varastossa |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,381 € - 13,065 € | 42 Varastossa |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 8,3357 € - 10,3425 € | 51 Varastossa |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 18,3274 € - 20,8113 € | 72 Varastossa |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 30,354 € - 34,7885 € | 64 Varastossa |
30
|
0.787 in
20.0 mm