Valikko Haku

Hammaspyörä

Varastossa

Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.

Sarjanumero: SR2021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hampaiden määrä Keskiön halkaisija Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
11,381 € - 13,065 € 42 Varastossa
12
14.0 mm
0,5037 € - 1,0089 € 9201 Varastossa
14
8.0 mm
6,9324 € - 8,6304 € 43 Varastossa
18
9.0 mm
27,2526 € - 31,2381 € 99 Varastossa
28
20.0 mm
8,3357 € - 10,3425 € 51 Varastossa
28
12.0 mm
0,5037 € - 1,0089 € 186 Varastossa
11
2.4 mm
10.4 mm
5,8378 € - 7,2411 € 1 Varastossa
12
9.0 mm
7,2131 € - 8,9672 € 51 Varastossa
20
12.0 mm
14,1456 € - 16,2505 € 165 Varastossa
40
16.0 mm
4,4485 € - 5,515 € 100 Varastossa
35
12.0 mm
7,4937 € - 9,318 € 70 Varastossa
96
15.0 mm
12,0827 € - 13,8508 € 39 Varastossa
32
12.0 mm
5,8378 € - 7,2411 € 60 Varastossa
60
15.0 mm
7,7744 € - 9,6548 € 200 Varastossa
24
12.0 mm
0,5037 € - 1,0089 € 11 Varastossa
11
2.4 mm
10.4 mm
12,7562 € - 14,6367 € 37 Varastossa
35
16.0 mm
16,2084 € - 18,6081 € 91 Varastossa
45
16.0 mm
27,2526 € - 31,2381 € 9 Varastossa
25
20.0 mm
23,1128 € - 26,5089 € 92 Varastossa
40
24.0 mm
3,3258 € - 4,1538 € 65 Varastossa
20
8.0 mm
  • / 3
Vaihde 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Hinta-alue
13,065 € - 11,381 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    14.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Hinta-alue
1,0089 € - 0,5037 €

Varastotasot
9201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Hinta-alue
8,6304 € - 6,9324 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Hinta-alue
31,2381 € - 27,2526 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Hinta-alue
10,3425 € - 8,3357 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Hinta-alue
1,0089 € - 0,5037 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Hampaan leveys
    4.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Vaihde 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Hinta-alue
7,2411 € - 5,8378 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Hinta-alue
8,9672 € - 7,2131 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Hinta-alue
16,2505 € - 14,1456 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Hinta-alue
5,515 € - 4,4485 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Hinta-alue
9,318 € - 7,4937 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Hinta-alue
13,8508 € - 12,0827 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Hinta-alue
7,2411 € - 5,8378 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Hinta-alue
9,6548 € - 7,7744 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Hinta-alue
1,0089 € - 0,5037 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Vaihde 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Hinta-alue
14,6367 € - 12,7562 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 45.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Hinta-alue
18,6081 € - 16,2084 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Hinta-alue
31,2381 € - 27,2526 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Hinta-alue
26,5089 € - 23,1128 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Hinta-alue
4,1538 € - 3,3258 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    8.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön