Valikko Haku

Hammaspyörä

Varastossa

Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.

Sarjanumero: SR2021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hampaiden määrä Keskiön halkaisija Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
8,3357 € - 10,3425 € 51 Varastossa
28
12.0 mm
0,5037 € - 1,0089 € 186 Varastossa
11
2.4 mm
10.4 mm
27,2526 € - 31,2381 € 99 Varastossa
28
20.0 mm
5,8378 € - 7,2411 € 1 Varastossa
12
9.0 mm
3,8872 € - 4,8134 € 21 Varastossa
25
10.0 mm
11,381 € - 13,065 € 42 Varastossa
12
14.0 mm
5,5431 € - 6,9043 € 97 Varastossa
50
15.0 mm
12,7562 € - 14,6367 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
17.0 mm
0,5037 € - 1,0089 € 9201 Varastossa
14
8.0 mm
22,0743 € - 25,316 € 214 Varastossa
60
16.0 mm
27,7719 € - 39,5879 € 48 Varastossa
40
24.0 mm
13,4439 € - 15,4366 € Kysy toimitusaikaa täältä
20
17.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10
9.6 mm
4,4485 € - 5,515 € 100 Varastossa
35
12.0 mm
23,1128 € - 26,5089 € 92 Varastossa
40
24.0 mm
6,6658 € - 8,2796 € 8 Varastossa
15
9.0 mm
0,4914 € - 0,9843 € Kysy toimitusaikaa täältä
11
10.4 mm
12,0827 € - 13,8508 € 39 Varastossa
32
12.0 mm
5,8378 € - 7,2411 € 60 Varastossa
60
15.0 mm
22,0743 € - 25,316 € 100 Varastossa
21
20.0 mm
  • / 3
Vaihde 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Hinta-alue
10,3425 € - 8,3357 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Hinta-alue
1,0089 € - 0,5037 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Hampaan leveys
    4.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Vaihde 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Hinta-alue
31,2381 € - 27,2526 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Hinta-alue
7,2411 € - 5,8378 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 25.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Hinta-alue
4,8134 € - 3,8872 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Hinta-alue
13,065 € - 11,381 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    14.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Hinta-alue
6,9043 € - 5,5431 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Hinta-alue
14,6367 € - 12,7562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    17.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Hinta-alue
1,0089 € - 0,5037 €

Varastotasot
9201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Hinta-alue
25,316 € - 22,0743 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Hinta-alue
39,5879 € - 27,7719 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Hinta-alue
15,4366 € - 13,4439 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    17.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.6 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Hinta-alue
5,515 € - 4,4485 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Hinta-alue
26,5089 € - 23,1128 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Hinta-alue
8,2796 € - 6,6658 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    9.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Hinta-alue
0,9843 € - 0,4914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Hinta-alue
13,8508 € - 12,0827 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Hinta-alue
7,2411 € - 5,8378 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 21.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Hinta-alue
25,316 € - 22,0743 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön