Valikko Haku

Hammaspyörä

Varastossa

Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.

Sarjanumero: SR2021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hampaiden määrä Keskiön halkaisija Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
0,5037 € - 1,0089 € 186 Varastossa
11
2.4 mm
10.4 mm
12,7562 € - 14,6367 € Kysy toimitusaikaa täältä
18
17.0 mm
18,3274 € - 20,8113 € 72 Varastossa
30
12.0 mm
18,973 € - 21,7656 € Kysy toimitusaikaa täältä
35
24.0 mm
19,3238 € - 22,1445 € 95 Varastossa
50
16.0 mm
30,354 € - 34,7885 € 64 Varastossa
30
20.0 mm
6,9324 € - 8,6304 € 60 Varastossa
72
15.0 mm
22,0743 € - 25,316 € 214 Varastossa
60
16.0 mm
27,7719 € - 39,5879 € 48 Varastossa
40
24.0 mm
0,5037 € - 1,0089 € 9201 Varastossa
14
8.0 mm
5,5431 € - 6,9043 € 97 Varastossa
50
15.0 mm
3,8872 € - 4,8134 € 21 Varastossa
25
10.0 mm
0,4914 € - 0,9843 € Kysy toimitusaikaa täältä
11
10.4 mm
4,4485 € - 5,515 € 100 Varastossa
35
12.0 mm
3,3258 € - 4,1538 € 65 Varastossa
20
8.0 mm
11,381 € - 13,065 € 42 Varastossa
12
14.0 mm
7,7744 € - 9,6548 € 10 Varastossa
21
12.0 mm
24,4881 € - 28,0806 € Kysy toimitusaikaa täältä
24
20.0 mm
16,2084 € - 18,6081 € 91 Varastossa
45
16.0 mm
26,9299 € - 38,381 € 23 Varastossa
35
24.0 mm
  • / 3
Vaihde 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Hinta-alue
1,0089 € - 0,5037 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Hampaan leveys
    4.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Vaihde 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Hinta-alue
14,6367 € - 12,7562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    17.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Hinta-alue
20,8113 € - 18,3274 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Hinta-alue
21,7656 € - 18,973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Hinta-alue
22,1445 € - 19,3238 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Hinta-alue
34,7885 € - 30,354 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Hinta-alue
8,6304 € - 6,9324 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Hinta-alue
25,316 € - 22,0743 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Hinta-alue
39,5879 € - 27,7719 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Hinta-alue
1,0089 € - 0,5037 €

Varastotasot
9201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Hinta-alue
6,9043 € - 5,5431 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 25.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Hinta-alue
4,8134 € - 3,8872 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    10.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Hinta-alue
0,9843 € - 0,4914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Vaihde 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Hinta-alue
5,515 € - 4,4485 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Hinta-alue
4,1538 € - 3,3258 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    8.0 mm
  • Keskiön leveys
    7.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Hinta-alue
13,065 € - 11,381 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    14.0 mm
  • Keskiön leveys
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 21.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185476

Hinta-alue
9,6548 € - 7,7744 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 24.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Hinta-alue
28,0806 € - 24,4881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 45.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Hinta-alue
18,6081 € - 16,2084 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Vaihde 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Hinta-alue
38,381 € - 26,9299 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön