Nämä hammaspyörät ovat sylintereitä, jotka on varustettu hampailla, jota ovat samansuuntaisia sylinterin akselin kanssa. Niitä käytetään liikkuvan kappaleen liikkeen kiihdytyksen hallinnassa esimerkiksi infuusiopumpuissa ja robotiikan tarkkuushallinnassa. Se on lisäksi kevyt ja korroosionkestävä vaihtoehto sujuvaa toimintaa ja vähäisempää melua varten.Kestää enintään 95C:n lämpötiloja. Käytetään laajalti esimerkiksi autoteollisuudessa, tuotannossa, teollisuudessa tai kuluttajaelektroniikassa, jossa tarvitaan voimansiirron, nopeuden vähentämisen ja väännön moninkertaistamisen kaltaisia ominaisuuksia.
Sarjanumero: SR2021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Hampaiden määrä | Keskiön halkaisija | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4937 € - 9,318 € | 70 Varastossa |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 12,7562 € - 14,6367 € | 37 Varastossa |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 30,0031 € - 34,4377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 8,6164 € - 10,6933 € | 30 Varastossa |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 1,0089 € | 673 Varastossa |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 3,8872 € - 4,8134 € | 197 Varastossa |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 19,4782 € - 22,355 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 22,0743 € - 25,316 € | 100 Varastossa |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 14,2157 € - 16,3067 € | 100 Varastossa |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 1,0089 € | 11 Varastossa |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 23,1128 € - 26,5089 € | 92 Varastossa |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 14,1456 € - 16,2505 € | 165 Varastossa |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 13,4439 € - 15,4366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,5037 € - 0,6735 € | 868 Varastossa |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 18,6222 € - 21,3587 € | 47 Varastossa |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 5,8378 € - 7,2411 € | 60 Varastossa |
60
|
0.591 in
15.0 mm