Punottu kaapeliholkki suojaa hankautumiselta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Nimellinen sisähalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
48,3669 € - 66,1594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
62,2942 € - 80,8532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
21,5374 € - 36,7594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
43,9563 € - 58,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
14,5563 € - 22,0531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
30,1174 € - 44,1063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
58,7205 € - 73,5063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
22,5591 € - 36,7594 € | 1 Varastossa |
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
18,642 € - 36,7594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,0517 € - 29,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
41,1575 € - 51,4531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
27,9381 € - 44,1063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
13,2318 € - 29,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
18,642 € - 36,7594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa