Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|
0,1451 € - 0,1792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1076 € - 0,1608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1612 € - 0,199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0967 € - 0,1195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,129 € - 0,1593 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1128 € - 0,1393 € | 400 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa