Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tapin materiaali | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0026 € - 14,7055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Teräs
|
Leaf Hinge
|
||
| 1,8945 € - 3,9784 € | 55 Varastossa |
Teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
Tappi
|
||
| 5,9361 € - 12,4658 € | 49 Varastossa |
Teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Teräs
|
Leaf Hinge
|
||
| 4,4906 € - 12,5836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Teräs
|
Leaf Hinge
|
||
| 5,2064 € - 14,5581 € | 36 Varastossa |
Teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
Leaf Hinge
|
||
| 5,5993 € - 15,678 € | 368 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Leaf Hinge
|
||
| 10,0198 € - 21,0415 € | 201 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Leaf Hinge
|
||
| 7,7043 € - 21,572 € | 25 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Leaf Hinge
|
||
| 5,7396 € - 12,0531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Teräs
|
Leaf Hinge
|
||
| 10,8056 € - 30,2361 € | 33 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Leaf Hinge
|
||
| 15,9558 € - 37,2794 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Leaf Hinge
|
||
| 3,6065 € - 7,5737 € | 493 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
Tappi
|
||
| 90 Varastossa |
Teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
Leaf Hinge
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa