Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Materiaali: TPR, TPE, Silikoni Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 HB, UL94 V-0Sarjanumero: SR1851, SRBP, SRLTP
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | T2 | Materiaali | D | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3073 € - 0,3555 € | 345 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4659 € - 0,5027 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3268 € - 0,3268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3852 € - 0,4192 € | 7244 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3522 € - 0,3522 € | 23663 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6359 € - 0,6359 € | 4000 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,3407 € - 0,3407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2109 € - 1,4574 € | 1670 Varastossa |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,0219 € - 1,0219 € | 17183 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,4305 € - 0,4702 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,4574 € - 0,4971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7209 € - 0,7209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,0739 € - 1,0961 € | 5436 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2506 € - 0,286 € | 130 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3852 € - 0,4192 € | 30400 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa