Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Valmis | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1748 € - 0,2158 € | 15386 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3753 € - 0,4633 € | 16488 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1834 € - 0,334 € | 29728 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1622 € - 0,2003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5086 € - 0,6279 € | 9697 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1615 € - 0,1994 € | 2159 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,4156 € - 1,7476 € | 360 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1578 € - 0,1948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4075 € - 0,5031 € | 16111 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3993 € - 0,493 € | 34017 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1862 € - 0,2298 € | 30050 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3369 € - 0,416 € | 21294 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1844 € - 0,2276 € | 10089 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5618 € - 0,6936 € | 17649 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,8904 € - 1,0993 € | 4723 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,47 € - 0,5802 € | 8750 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4448 € - 0,5491 € | 29532 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4931 € - 0,6088 € | 1024 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3188 € - 0,3936 € | 7208 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
50 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa