Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0743 € - 0,1036 € 74034 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1333 € - 0,1726 € 21500 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,095 € - 0,095 € 4985 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0732 € - 0,0732 € 17998 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,3227 € - 0,3452 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
0,1417 € - 0,1978 € 44707 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,0732 € - 0,1018 € 33438 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0927 € - 0,1295 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0983 € - 0,137 € 69000 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0813 € - 0,0813 € 116798 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,1213 € - 0,1571 € 22751 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,091 € - 0,1268 € 23746 Varastossa
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,1343 € - 0,1866 € 16000 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,0923 € - 0,1288 € 1375 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0978 € - 0,1365 € 17159 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0958 € - 0,1338 € 1280 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1213 € - 0,1571 € 21706 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0857 € - 0,1192 € 29300 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1211 € - 0,1669 € 64500 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1501 € - 0,2076 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
  • / 45
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044056

Hinta-alue
0,1036 € - 0,0743 €

Varastotasot
74034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043820

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1333 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043714

Hinta-alue
0,095 € - 0,095 €

Varastotasot
4985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043554

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0732 €

Varastotasot
17998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm Nailon 6

10169193

Hinta-alue
0,3452 € - 0,3227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    0.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    2.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 65 °C
  • Materiaali
    Nailon 6
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10044407

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1417 €

Varastotasot
44707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10044490

Hinta-alue
0,1018 € - 0,0732 €

Varastotasot
33438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044629

Hinta-alue
0,1295 € - 0,0927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044315

Hinta-alue
0,137 € - 0,0983 €

Varastotasot
69000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Hinta-alue
0,0813 € - 0,0813 €

Varastotasot
116798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1213 €

Varastotasot
22751 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10043882

Hinta-alue
0,1268 € - 0,091 €

Varastotasot
23746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10044421

Hinta-alue
0,1866 € - 0,1343 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044216

Hinta-alue
0,1288 € - 0,0923 €

Varastotasot
1375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043752

Hinta-alue
0,1365 € - 0,0978 €

Varastotasot
17159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044285

Hinta-alue
0,1338 € - 0,0958 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044681

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1213 €

Varastotasot
21706 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Hinta-alue
0,1192 € - 0,0857 €

Varastotasot
29300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044384

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1211 €

Varastotasot
64500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044469

Hinta-alue
0,2076 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta