Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
878 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,2409 € - 0,4408 € 8463 Varastossa
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,1237 € - 0,1711 € 3136 Varastossa
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,3778 € - 0,6119 € 3309 Varastossa
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,5585 € - 1,2308 € 683 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
0,564 € - 0,9186 € 585 Varastossa
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,2396 € - 0,4381 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
0,1779 € - 0,2478 € 2198 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,2888 € - 0,4682 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
1,1035 € - 1,9578 € 35 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
1,0227 € - 1,7935 € 48 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
0,0969 € - 0,1533 € 7141 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,2067 € - 0,3765 € 12 Varastossa
10.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,4312 € - 0,6996 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
0,8077 € - 1,5881 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
1,7524 € - 3,8471 € 50 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
1,5334 € - 3,3816 € 2267 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
0,1985 € - 0,2751 € 19715 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,5134 € - 0,8365 € 1777 Varastossa
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
0,4011 € - 0,6489 € 1420 Varastossa
6.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,2834 € - 0,5147 € 3491 Varastossa
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
  • / 44
Välilevy 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046142

Hinta-alue
0,4408 € - 0,2409 €

Varastotasot
8463 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10046029

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1237 €

Varastotasot
3136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046227

Hinta-alue
0,6119 € - 0,3778 €

Varastotasot
3309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Hinta-alue
1,2308 € - 0,5585 €

Varastotasot
683 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046289

Hinta-alue
0,9186 € - 0,564 €

Varastotasot
585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046104

Hinta-alue
0,4381 € - 0,2396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10046425

Hinta-alue
0,2478 € - 0,1779 €

Varastotasot
2198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10046548

Hinta-alue
0,4682 € - 0,2888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm PA

10046685

Hinta-alue
1,9578 € - 1,1035 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Hinta-alue
1,7935 € - 1,0227 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10046340

Hinta-alue
0,1533 € - 0,0969 €

Varastotasot
7141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10046449

Hinta-alue
0,3765 € - 0,2067 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

10046562

Hinta-alue
0,6996 € - 0,4312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm PA

10046623

Hinta-alue
1,5881 € - 0,8077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Hinta-alue
3,8471 € - 1,7524 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Hinta-alue
3,3816 € - 1,5334 €

Varastotasot
2267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045800

Hinta-alue
0,2751 € - 0,1985 €

Varastotasot
19715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045954

Hinta-alue
0,8365 € - 0,5134 €

Varastotasot
1777 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10045916

Hinta-alue
0,6489 € - 0,4011 €

Varastotasot
1420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10045893

Hinta-alue
0,5147 € - 0,2834 €

Varastotasot
3491 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Väri
    Musta