Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, POM

Varastossa

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
79 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0646 € - 0,0646 € 37059 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0888 € - 0,0888 € 4000 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0646 € - 0,0646 € 9996 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0757 € - 0,0757 € 24778 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0983 € - 0,0983 € 900 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0725 € - 0,0725 € 43505 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0764 € - 0,0764 € 86275 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0942 € - 0,0942 € 64 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 2000 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0795 € - 0,0795 € 33031 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0757 € - 0,0757 € 30388 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0684 € - 0,0684 € 596 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 11984 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0942 € - 0,0942 € 800 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0794 € - 0,0794 € 3138 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0957 € - 0,0957 € 29 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 50500 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0983 € - 0,0983 € 16431 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0843 € - 0,0843 € 982 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0954 € - 0,0954 € 25000 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
  • / 4
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043356

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
37059 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043431

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0888 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042540

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
9996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043363

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0757 €

Varastotasot
24778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043394

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
43505 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042601

Hinta-alue
0,0764 € - 0,0764 €

Varastotasot
86275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043387

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042724

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0795 €

Varastotasot
33031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042564

Hinta-alue
0,0757 € - 0,0757 €

Varastotasot
30388 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043349

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042649

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
11984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043424

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0942 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043417

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0794 €

Varastotasot
3138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042786

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0957 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042885

Hinta-alue
0,1011 € - 0,1011 €

Varastotasot
50500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042823

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0983 €

Varastotasot
16431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042700

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0843 €

Varastotasot
982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042908

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta