Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, POM

Varastossa

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
79 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1156 € - 0,1156 € 10498 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0684 € - 0,0684 € 26500 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0954 € - 0,0954 € 47799 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0954 € - 0,0954 € 25000 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1154 € - 0,1154 € 67400 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0725 € - 0,0725 € 13066 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,1184 € - 0,1184 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 27142 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,1184 € - 0,1184 € 26798 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0926 € - 0,0926 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0725 € - 0,0725 € 110992 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0954 € - 0,0954 € 20008 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0926 € - 0,0926 € 30990 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0646 € - 0,0646 € 63992 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0794 € - 0,0794 € 22750 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,1255 € - 0,1255 € 1896 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,1088 € - 0,1088 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0954 € - 0,0954 € 16680 Varastossa
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0888 € - 0,0888 € 27800 Varastossa
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0714 € - 0,0714 € 20420 Varastossa
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • / 4
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042922

Hinta-alue
0,1156 € - 0,1156 €

Varastotasot
10498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043172

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0684 €

Varastotasot
26500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043127

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
47799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042908

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043486

Hinta-alue
0,1154 € - 0,1154 €

Varastotasot
67400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043226

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
13066 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10042977

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043462

Hinta-alue
0,1011 € - 0,1011 €

Varastotasot
27142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043516

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1184 €

Varastotasot
26798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043455

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043042

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0725 €

Varastotasot
110992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043301

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
20008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043103

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0926 €

Varastotasot
30990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043189

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0646 €

Varastotasot
63992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0794 €

Varastotasot
22750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043509

Hinta-alue
0,1255 € - 0,1255 €

Varastotasot
1896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Väritön
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043325

Hinta-alue
0,1088 € - 0,1088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043479

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0954 €

Varastotasot
16680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043080

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0888 €

Varastotasot
27800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
Välilevy 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043202

Hinta-alue
0,0714 € - 0,0714 €

Varastotasot
20420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta