Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0695 € - 0,0695 € 686 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0681 € - 0,0681 € 63898 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0718 € - 0,0718 € 7914 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,0695 € - 0,0695 € 16955 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € 50783 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0718 € - 0,0718 € 34283 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,0855 € - 0,0855 € 34162 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0869 € - 0,0869 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,0903 € - 0,0903 € 3000 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,1016 € - 0,1016 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1041 € - 0,1041 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0894 € - 0,0894 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0707 € - 0,0707 € 29648 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0869 € - 0,0869 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,0881 € - 0,0881 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,0681 € - 0,0681 € 2900 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0855 € - 0,0855 € 5989 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1129 € - 0,1129 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0918 € - 0,0918 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
  • / 10
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm PS

10042618

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0695 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm PS

10042571

Hinta-alue
0,0681 € - 0,0681 €

Varastotasot
63898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm PS

10042687

Hinta-alue
0,0718 € - 0,0718 €

Varastotasot
7914 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm PS

10042632

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0695 €

Varastotasot
16955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm PS

10042717

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
50783 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm PS

10042694

Hinta-alue
0,0718 € - 0,0718 €

Varastotasot
34283 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm PS

10042779

Hinta-alue
0,0855 € - 0,0855 €

Varastotasot
34162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm PS

10042793

Hinta-alue
0,0869 € - 0,0869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm PS

10042861

Hinta-alue
0,0903 € - 0,0903 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm PS

10567777

Hinta-alue
0,1016 € - 0,1016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm PS

10042946

Hinta-alue
0,1041 € - 0,1041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm PS

10042847

Hinta-alue
0,0894 € - 0,0894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm PS

10042656

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0707 €

Varastotasot
29648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm PS

10042731

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm PS

10042816

Hinta-alue
0,0869 € - 0,0869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm PS

10568002

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm PS

10042595

Hinta-alue
0,0681 € - 0,0681 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm PS

10042755

Hinta-alue
0,0855 € - 0,0855 €

Varastotasot
5989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm PS

10042984

Hinta-alue
0,1129 € - 0,1129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm PS

10042915

Hinta-alue
0,0918 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni