Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,062 € - 0,0865 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,1129 € - 0,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0769 € - 0,1071 € 1080 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0831 € - 0,1159 € 21162 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0968 € - 0,1351 € 4822 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1024 € - 0,1423 € 30413 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,071 € - 0,1148 € 6783 Varastossa
0,2198 € - 0,2926 € 2021 Varastossa
0,071 € - 0,1148 € 363 Varastossa
0,0871 € - 0,1419 € 24444 Varastossa
0,0597 € - 0,0969 € 7601 Varastossa
1,1623 € - 1,1623 € 1500 Varastossa
0,0501 € - 0,0922 € 1000 Varastossa
0,0597 € - 0,0969 € 2484 Varastossa
0,0284 € - 0,0284 € 468 Varastossa
  • / 10
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10043943

Hinta-alue
0,0865 € - 0,062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10044391

Hinta-alue
0,156 € - 0,1129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10044124

Hinta-alue
0,1071 € - 0,0769 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10044896

Hinta-alue
0,1159 € - 0,0831 €

Varastotasot
21162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PS

10044995

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0968 €

Varastotasot
4822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PS

10045008

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1024 €

Varastotasot
30413 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

10206188

Hinta-alue
0,1148 € - 0,071 €

Varastotasot
6783 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10206225

Hinta-alue
0,2926 € - 0,2198 €

Varastotasot
2021 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PS

10206218

Hinta-alue
0,1148 € - 0,071 €

Varastotasot
363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10206201

Hinta-alue
0,1419 € - 0,0871 €

Varastotasot
24444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PS

10206140

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
7601 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 30.0 mm PS

10167588

Hinta-alue
1,1623 € - 1,1623 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

10206171

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0501 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PS

10206157

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0597 €

Varastotasot
2484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 2.0 mm PS

10167472

Hinta-alue
0,0284 € - 0,0284 €

Varastotasot
468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790