Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,071 € - 0,1148 € 9415 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,0695 € - 0,0695 € 686 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0718 € - 0,0718 € 34283 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,0855 € - 0,0855 € 34162 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0894 € - 0,0894 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0918 € - 0,0918 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1016 € - 0,1016 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1129 € - 0,1129 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,1793 € - 0,1793 € 3240 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1697 € - 0,2354 € 437 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0903 € - 0,1263 € 21500 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1165 € - 0,1629 € 27000 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,141 € - 0,1944 € 15883 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0805 € - 0,1125 € 60545 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,0843 € - 0,1176 € 11369 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1265 € - 0,1738 € 8415 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,141 € - 0,1944 € 14352 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1352 € - 0,1875 € 44360 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1117 € - 0,1547 € 18847 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,1327 € - 0,1711 € 21500 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
  • / 10
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

10319697

Hinta-alue
0,1148 € - 0,071 €

Varastotasot
9415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm PS

10042618

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0695 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm PS

10042694

Hinta-alue
0,0718 € - 0,0718 €

Varastotasot
34283 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm PS

10042779

Hinta-alue
0,0855 € - 0,0855 €

Varastotasot
34162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm PS

10042847

Hinta-alue
0,0894 € - 0,0894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm PS

10042915

Hinta-alue
0,0918 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm PS

10567777

Hinta-alue
0,1016 € - 0,1016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm PS

10042984

Hinta-alue
0,1129 € - 0,1129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10167724

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1793 €

Varastotasot
3240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10045565

Hinta-alue
0,2354 € - 0,1697 €

Varastotasot
437 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10045312

Hinta-alue
0,1263 € - 0,0903 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10045398

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1165 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10045497

Hinta-alue
0,1944 € - 0,141 €

Varastotasot
15883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PS

10045220

Hinta-alue
0,1125 € - 0,0805 €

Varastotasot
60545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10045244

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0843 €

Varastotasot
11369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10045404

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1265 €

Varastotasot
8415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10045473

Hinta-alue
0,1944 € - 0,141 €

Varastotasot
14352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10045459

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1352 €

Varastotasot
44360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PS

10045039

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
18847 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PS

10045114

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1327 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni