Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,1352 € - 0,1875 € 44360 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1117 € - 0,1547 € 25000 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1601 € - 0,2218 € 26955 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1697 € - 0,2354 € 49656 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1265 € - 0,1738 € 41347 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1265 € - 0,1738 € 8415 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1327 € - 0,1711 € 14173 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1327 € - 0,1711 € 21500 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1024 € - 0,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,0805 € - 0,1125 € 69796 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,0805 € - 0,1125 € 189588 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1024 € - 0,1423 € 29913 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,0968 € - 0,1351 € 2035 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1228 € - 0,1711 € 500 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,1165 € - 0,1629 € 2719 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1352 € - 0,1875 € 16001 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,0843 € - 0,1176 € 11369 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0869 € - 0,121 € 43891 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1117 € - 0,1547 € 18847 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,0968 € - 0,1351 € 38500 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
  • / 10
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10045459

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1352 €

Varastotasot
44360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10045343

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10045534

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1601 €

Varastotasot
26955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10045541

Hinta-alue
0,2354 € - 0,1697 €

Varastotasot
49656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10045428

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1265 €

Varastotasot
41347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10045404

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1265 €

Varastotasot
8415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PS

10045091

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1327 €

Varastotasot
14173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PS

10045114

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1327 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PS

10045022

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PS

10045206

Hinta-alue
0,1125 € - 0,0805 €

Varastotasot
69796 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PS

10044858

Hinta-alue
0,1125 € - 0,0805 €

Varastotasot
189588 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PS

10045008

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1024 €

Varastotasot
29913 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PS

10044964

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0968 €

Varastotasot
2035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PS

10045084

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1228 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10045374

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1165 €

Varastotasot
2719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10045435

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1352 €

Varastotasot
16001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10045244

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0843 €

Varastotasot
11369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PS

10045299

Hinta-alue
0,121 € - 0,0869 €

Varastotasot
43891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PS

10045039

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
18847 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PS

10044940

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0968 €

Varastotasot
38500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni